Encoder
IE3-256 L
3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Kundenspezifische Auflösung bis 1024 Impulse pro Umdrehung als Standard verfügbar
- Line Driver
- Indexkanal
- Sehr kompakt
| Produktkategorie: | Encoder | |
|---|---|---|
| Funktionsprinzip: | Magnetischer Encoder | |
| Betriebsspannung, min.: | 4.5 V | |
| Betriebsspannung, max.: | 5.5 V | |
| Impulse pro Umdrehung: | N | 256 |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert: | IDD | 20 mA |
| Hysterese: | 0.17 °m | |
| Betriebstemperatur, min.: | T | -40 °C |
| Betriebstemperatur, max.: | T | 100 °C |
| Masse: | 13.5 g |
Download
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders