Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Schrittmotoren
Steps per revolution: 200
Rotorträgheitsmoment: J 363 ·10⁻⁷ kgm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 16 ·10³ rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.4 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 6.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 16 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1000 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 70 °C
Wicklungstemperatur, max.: 130 °C
Masse: 218 g

Arbeitsbereiche

DM66200H1R100001
Die Kurve wurde gemessen mit einem Lastträgheitsmoment von 396·10-7 kgm2 auf dem DM66200H Motor mit einem ISCM8005-Controller im sin/cos Steuermodus, 256 Mikroschritte für Vollschritt und einem Spitzenstrom von 1,41 A.
Serie DM66200H

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 021 - DM66200H – Cables and mounting flange
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide