Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Schrittmotoren
Produktfamilie: FAULHABER Stepper Motors
Steps per revolution: 100
Rotorträgheitsmoment: J 9.4 ·10⁻⁷ kgm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 425 ·10³ rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 18 min
Gehäusematerial: Polyphenylensulfid (PPS)
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 50 °C
Wicklungstemperatur, max.: 130 °C
Masse: 250 g
Durchmesser: Ø 52 mm
Länge: L 32.6 mm

Arbeitsbereiche

DM52100R2R530000
Kurve gemessen mit einem Lastträgheitsmoment 3,96·10-5 kgm2 auf dem DM52100R2R530000 Motor mit einem Technosoft IDS640-Controller im sin/cos Steuermodus, 256 Mikroschritte für Vollschritt und einen Spitzenstrom von 5,3 A.
Serie DM52100R

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide