Schrittmotoren
DM06202R013011
20 Schritte pro Umdrehung
Eckdaten
| Haltemoment (Booststrom): | MH Boost | 0.39 mNm |
|---|---|---|
| Vollschritt-Winkel: | ∡ angle | 18 ° |
| Durchmesser: | Ø | 6 mm |
| Länge: | L | 9.5 mm |
Vorzüge
- Kosteneffizienter Positionierantrieb ohne Encoder
- Hohe Leistungsdichte
- Sehr hohe Beschleunigung
- Extrem schnelle Richtungswechsel möglich
- Langlebig
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Vollschritt-, Halbschritt- und Mikroschrittbetrieb möglich
- Extrem niedriges Rotorträgheitsmoment
| Nennstrom pro Phase (2 Phasen bestromt): | 0.13 A | |
|---|---|---|
| Booststrom pro Phase (2 Phasen bestromt): | 0.26 A | |
| Phasenwiderstand: | 13.6 Ω | |
| Induktivität pro Phase (1kHz): | 2 mH | |
| Haltemoment (2 Phasen bestromt): | 0.25 mNm | |
| Haltemoment (Booststrom): | 0.39 mNm | |
| Stromloses Haltemoment, typ.: | 0.03 mNm | |
| Amplitude der Gegen–EMK: | 0.53 V/k step/s | |
| Elektrische Zeitkonstante: | 0.15 ms | |
| Rotorträgheitsmoment: | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
| Vollschritt-Winkel: | 18 ° | |
| Absolute Schrittwinkelgenauigkeit, typ.: | 5 % | |
| Winkelbeschleunigung, max.: | 780 ·10³ rad/s² | |
| Resonanzfrequenz (bei Nennstrom): | 110 Hz | |
| Wärmewiderstände: | 15 / 96.6 K/W | |
| Thermische Zeitkonstante: | 3.2 / 120 s | |
| Betriebstemperaturbereich: | -35 ... 70 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 130 °C | |
| Gehäusematerial: | Aluminium, schwarz eloxiert | |
| Masse: | 1.1 g | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 010 - Cables and connectors options
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide