Schrittmotoren
AM22242R012512
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung
Eckdaten
- Haltemoment (Booststrom):
- 37 mNm
- Vollschritt-Winkel:
- 15 °
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 27.7 mm
Vorzüge
- Kosteneffizienter Positionierantrieb ohne Encoder
- Hohe Leistungsdichte
- Sehr hohe Beschleunigung
- Extrem schnelle Richtungswechsel möglich
- Langlebig
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Vollschritt-, Halbschritt- und Mikroschrittbetrieb möglich
- Extrem niedriges Rotorträgheitsmoment
| Produktkategorie: | Schrittmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER Stepper Motors | |
| Steps per revolution: | 24 | |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 253 ·10⁻⁹ kgm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 146 ·10³ rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 4.8 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 20.4 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 10 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 620 s |
| Gehäusematerial: | Aluminium, schwarz eloxiert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -35 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 70 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 130 °C | |
| Masse: | 43 g |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 010 - Cables and connectors options
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide