Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennstrom pro Phase (2 Phasen bestromt): 0.45 A
Booststrom pro Phase (2 Phasen bestromt): 0.9 A
Phasenwiderstand: 3.6 Ω
Induktivität pro Phase (1kHz): 1.9 mH
Haltemoment (2 Phasen bestromt): 6 mNm
Haltemoment (Booststrom): 10 mNm
Stromloses Haltemoment, typ.: 0.51 mNm
Amplitude der Gegen–EMK: 2.4 V/k step/s
Elektrische Zeitkonstante: 0.5 ms
Rotorträgheitsmoment: 45 ·10⁻⁹ kgm²
Vollschritt-Winkel: 15 °
Absolute Schrittwinkelgenauigkeit, typ.: 10 %
Winkelbeschleunigung, max.: 222 ·10³ rad/s²
Resonanzfrequenz (bei Nennstrom): 60 Hz
Wärmewiderstände: 12.9 / 31.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: 6 / 350 s
Betriebstemperaturbereich: -35 ... 70 °C
Wicklungstemperatur, max.: 130 °C
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Masse: 12 g
Magnetmaterial: NdFeB
Serie AM1524

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 010 - Cables and connectors options
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide