Encoder
AESM-4096
4096 Schritte pro Umdrehung
Eckdaten
- Impulse pro Umdrehung:
- 4096
- Betriebstemperaturbereich:
- -30 ... 100 °C
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Absolute Winkelinformation direkt nach dem Einschalten
- Kein Referenzieren innerhalb einer Motorumdrehung notwendig
- Vollständig integrierter Encoder für bürstenlose DC-Motoren der Serie B
- Extrem kompakt, Motoren werden durch Encoder nicht verlängert
| Produktkategorie: | Encoder | |
|---|---|---|
| Funktionsprinzip: | Magnetischer Encoder | |
| Betriebsspannung, min.: | 4.5 V | |
| Betriebsspannung, max.: | 5.5 V | |
| Impulse pro Umdrehung: | N | 4096 |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert: | IDD | 16 mA |
| Clock Frequenz, max. (CLK): | 2 MHz | |
| Betriebstemperatur, min.: | T | -30 °C |
| Betriebstemperatur, max.: | T | 100 °C |
Download
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 130 - AES Schnittstellenbeschreibung
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors