Encoder
AEMT-12/16 L
4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
Eckdaten
- Impulse pro Umdrehung:
- 4096
- Betriebstemperaturbereich:
- -40 ... 100 °C
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Absolute Winkelinformation direkt nach dem Einschalten
- Kein Referenzieren notwendig
- Sehr kompakt
- Line Driver
- Kundenspezifische Auflösungen möglich
| Produktkategorie: | Encoder | |
|---|---|---|
| Funktionsprinzip: | Magnetischer Encoder | |
| Betriebsspannung, min.: | 4.5 V | |
| Betriebsspannung, max.: | 5.5 V | |
| Impulse pro Umdrehung: | N | 4096 |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert: | IDD | 25 mA |
| Hysterese: | 0.17 °m | |
| Betriebstemperatur, min.: | T | -40 °C |
| Betriebstemperatur, max.: | T | 100 °C |
| Masse: | 13.5 g |
Download
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Application note
AN 133 - Installation of the Multiturnencoder AEMT-12/16 L combined with MC V3.0 controller family
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors