Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 0.22 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 87 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 9700 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.527 A
Nenndrehmoment bis: MN 148 mNm
Anhaltemoment bis: MH 2635 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 4.96 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 395 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.53 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 24.2 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.041 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 3.6 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 73 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.9 ms
Rotorträgheitsmoment: J 130 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 203 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 0.96 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 23 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1222 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 742 g
Drehzahl bis: nmax. 18000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 44 mm
Länge: L 90 mm

Arbeitsbereiche

4490H024B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

4490H024B
Serie 4490 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver