Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 74 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 120 °C
Untersetzung, exakt: 862.488
Dauereingangsdrehzahl, max.: 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 13000 min⁻¹
Masse: 575 g
Durchmesser Getriebe: Ø 42 mm
Getriebelänge: L 71.3 mm

Arbeitsbereiche

42GPT 3:1
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Serie 42GPT

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen