Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 2
Untersetzung: 24
Dauerdrehmoment, max.: 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 8 Nm
Spitzendrehmoment: 11.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 12000 min⁻¹
Dauerleistung, max.: 37 W
Kurzzeitleistung, max.: 56 W
Wirkungsgrad, max.: 86 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max.: 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch: 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 0.4 °
Länge ohne Motor L2: 46.4 mm
Masse ohne Motor, ca.: 375 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: =
Gehäusewerkstoff: Edelstahl
Zahnräderwerkstoff: Edelstahl

Arbeitsbereiche

42GPT 3:1
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Serie 42GPT

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen