Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER BXT
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 0.74 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 87 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5960 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.186 A
Nenndrehmoment bis: MN 127 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 253 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.95 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 37.7 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.0265 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 4.97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 664 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 3.59 ms
Rotorträgheitsmoment: J 69 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 177 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 630 s
Gehäusematerial: ohne Gehäuse
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 127 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 42 mm
Länge: L 21.2 mm
Serie 4221 ... BXT R

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver