Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-Phase: R 0.74 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahl: n0 6200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.139 A
Anhaltemoment: MH 1220 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 0.000563 mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 253 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 37.7 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 4.97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-Phase: L 664 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 3.59 ms
Rotorträgheitsmoment: J 69 gcm²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 5 / 870 s
Betriebstemperaturbereich: -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Edelstahl
Masse: 142 g
Polpaarzahl: 7
Magnetmaterial: NdFeB

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Konformitätserklärungen

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Einbauerklärungen

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC