Bürstenlose DC-Flachmotoren
4221G048BXTR
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
Art.-Nr.: 4221.00007
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 48 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 134 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6070 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 42 mm |
| Länge: | L | 21.2 mm |
Vorzüge
- Außenläufer-Motoren mit sehr hohem Drehmoment
- Dauerleistung bis 100 W
- Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
- Flache Bauweise für platzkritische Anwendungen. Längenbereich von 14 bis 21 mm.
- Passende optische und magnetische Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
- 14-Pol-Bauweise
| Nennspannung: | UN | 48 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand, Phase-Phase: | R | 2.6 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 88 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 6070 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.074 A |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 2 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 127 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 7.87 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 75.2 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.0133 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 4.4 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität, Phase-Phase: | L | 2550 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 3.18 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 69 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 201 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 3 / 14.5 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 5 / 630 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 ... 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Gehäusematerial: | ohne Gehäuse | |
| Masse: | 127 g | |
| Drehrichtung: | reversibel, ansteuerungsbedingt | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 7 | |
| Hallsensoren: | digital | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot > UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver