Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 94 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 90 °C
Untersetzung, exakt: 16.0
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4500 min⁻¹
Masse: 260 g
Durchmesser Getriebe: Ø 38 mm
Getriebelänge: L 55 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen