Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 36 V
Anschlusswiderstand: R 0.78 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahl: n0 5520 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.164 A
Anhaltemoment: MH 2890 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 10 mNm
Drehzahlkonstante: kn 150 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 6.665 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 63.7 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.016 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 1.84 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 242 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 3.3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 171 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 169 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 2.1 / 6.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 66 / 1427.6 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Masse: 550 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 6000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB
Serie 3890 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen