DC-Kleinstmotoren
3890H048CR
Graphitkommutierung
Art.-Nr.: 3890.01002
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 48 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 222 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5540 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 2.91 Nm |
| Durchmesser: | Ø | 38 mm |
| Länge: | L | 90 mm |
Vorzüge
- Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Höchste Leistungsdichte
| Nennspannung: | UN | 48 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 1.38 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 88 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 5540 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.123 A |
| Anhaltemoment: | MH | 2910 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 10 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 113 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 8.887 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 84.9 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.012 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 1.83 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 431 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 3.3 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 171 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 170 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 2.1 / 6.6 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 66 / 1427.6 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 155 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 550 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 6000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen