Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 48 V
Anschlusswiderstand: R 1.38 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 88 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5540 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.123 A
Nenndrehmoment bis: MN 222 mNm
Anhaltemoment bis: MH 2910 mNm
Drehzahlkonstante: kn 113 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 8.887 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 84.9 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.012 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 1.83 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 431 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 3.3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 171 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 170 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 6.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 6 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 66 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1427.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1300 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 350 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 550 g
Drehzahl bis: nmax. 6000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 38 mm
Länge: L 90 mm
Serie 3890 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen