DC-Kleinstmotoren
3890A018CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 18 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 222 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 5540 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 2.91 Nm
- Durchmesser:
- 38 mm
- Länge:
- 90 mm
Vorzüge
- Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Höchste Leistungsdichte
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER CR | |
| Nennspannung: | UN | 18 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 0.21 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 86 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5440 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.327 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 139 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 2640 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 300 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 3.332 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 31.8 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.031 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 1.98 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 60.6 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 3.4 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 164 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 161 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 2.1 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 6.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 6 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.6 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 66 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 1427.6 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 1300 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 350 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 155 °C | |
| Masse: | 550 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 6000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 38 mm |
| Länge: | L | 90 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen