Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 0.663 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 85 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5800 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.163 A
Nenndrehmoment bis: MN 131 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1410 mNm
Drehzahlkonstante: kn 240 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 4.17 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 39.8 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.025 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 3.99 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 177 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.8 ms
Rotorträgheitsmoment: J 120 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 121 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.8 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 8.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 7.7 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 58 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1305.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 240 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 390 g
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹
Serie 3863 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen