Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 48 V
Anschlusswiderstand: R 2.59 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 86 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5860 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0845 A
Nenndrehmoment bis: MN 137 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1460 mNm
Drehzahlkonstante: kn 120 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 8.33 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 79.7 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.013 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 3.89 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 708 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 115 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 127 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.8 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 8.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 7.7 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 58 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1305.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 240 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 390 g
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen