DC-Kleinstmotoren
3863A018CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 137 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 5990 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 1.46 Nm
- Durchmesser:
- 38 mm
- Länge:
- 64 mm
Vorzüge
- Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Höchste Leistungsdichte
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER CR | |
| Nennspannung: | UN | 18 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 0.365 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 84 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5990 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.234 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 99.5 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 1370 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 332 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 3.01 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 28.8 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.035 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 4.21 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 92.4 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 4.8 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 110 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 127 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 2.8 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 8.4 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 7.7 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.5 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 58 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 1305.6 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 1200 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 240 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 155 °C | |
| Masse: | 390 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 38 mm |
| Länge: | L | 64 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen