Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 55 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Untersetzung, exakt: 592.1295756397798
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 348 g
Durchmesser: Ø 38 mm
Länge: L 63.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen