Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Untersetzung, exakt: 133.53086419753086
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 320 g
Durchmesser Getriebe: Ø 38 mm
Getriebelänge: L 55.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen