Bürstenlose DC-Servomotoren
3564X024B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 56.2 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 12800 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 432 mNm
- Durchmesser:
- 35 mm
- Länge:
- 64 mm
Vorzüge
- Eisenloses System mit hoher Leistungsdichte und FAULHABER-Wicklung
- Digitale oder analoge Hallsensoren lieferbar
- Extrem gleichmäßige Drehzahlregelung
- Empfindliche Positioniersteuerung
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B | |
| Nennspannung: | UN | 24 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 1.1 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 83 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 11500 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.166 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 55.3 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 432 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 1.2 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 1.8 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 481 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 2.08 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 19.9 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.05 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 27 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 190 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 9.7 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 34.9 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 124 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 1.6 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 6.2 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 15.4 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 820 s |
| Gehäusematerial: | Aluminium, schwarz eloxiert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 311 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 29000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 35 mm |
| Länge: | L | 64 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver