Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 1.1 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 83 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 11500 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.166 A
Nenndrehmoment bis: MN 55.3 mNm
Anhaltemoment bis: MH 432 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 1.2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.8 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 481 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.08 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 19.9 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.05 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 27 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 190 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 9.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 34.9 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 124 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.6 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 6.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 15.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 820 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 311 g
Drehzahl bis: nmax. 29000 min⁻¹
Serie 3564 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver