Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 0.56 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 82 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 8300 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.198 A
Nenndrehmoment bis: MN 56.2 mNm
Anhaltemoment bis: MH 293 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 1.2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.8 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 696 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.44 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 13.7 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.073 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 28 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 90 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 10.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 34.9 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 84 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.6 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 6.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 15.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 820 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 311 g
Drehzahl bis: nmax. 29000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

3564K012B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

3564K012B
Serie 3564 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver