Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Linearaktuatoren
Produktfamilie: FAULHABER L
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 82 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Untersetzung, exakt: 23.925
Dauereingangsdrehzahl bis: nmax 10000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl bis: npeak 12500 min⁻¹
Masse: 280 g

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen