Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 82 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 110 °C
Untersetzung, exakt: 59.4
Dauereingangsdrehzahl, max.: 11000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 14000 min⁻¹
Masse: 194 g
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 43.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen