Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 84 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 110 °C
Untersetzung, exakt: 16.3125
Dauereingangsdrehzahl, max.: 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 12500 min⁻¹
Masse: 151 g
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 34.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen