Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 72 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 120 °C
Untersetzung, exakt: 829.3153846153846
Dauereingangsdrehzahl, max.: 7000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 9000 min⁻¹
Masse: 271 g
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 57.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen