Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 67 %, 72 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 120 °C
Untersetzung, exakt: 198.0
Dauereingangsdrehzahl, max.: 7000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 9000 min⁻¹
Masse: 271 g
Durchmesser Getriebe: Ø 32 mm
Getriebelänge: L 57.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen