Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 80 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 120 °C
Untersetzung, exakt: 48.9375
Dauereingangsdrehzahl, max.: 11000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 14000 min⁻¹
Masse: 200 g
Durchmesser Getriebe: Ø 32 mm
Getriebelänge: L 43.1 mm

Arbeitsbereiche

32GPT 3:1
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Serie 32GPT

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen