Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 89 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 120 °C
Untersetzung, exakt: 43.56
Dauereingangsdrehzahl, max.: 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 12500 min⁻¹
Masse: 157 g
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 34.7 mm

Arbeitsbereiche

32GPT 3:1
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Serie 32GPT

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen