Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 2
Untersetzung: 16
Dauerdrehmoment, max.: 3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 4 Nm
Spitzendrehmoment: 6.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 12500 min⁻¹
Dauerleistung, max.: 21 W
Kurzzeitleistung, max.: 30 W
Wirkungsgrad, max.: 89 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max.: 195 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch: 16 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 0.6 °
Länge ohne Motor L2: 34.7 mm
Masse ohne Motor, ca.: 157 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: =
Gehäusewerkstoff: Edelstahl
Zahnräderwerkstoff: Edelstahl

Arbeitsbereiche

32GPT 3:1
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Serie 32GPT

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen