Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BP4
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 0.139 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 88 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 9090 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.534 A
Nenndrehmoment bis: MN 153 mNm
Anhaltemoment bis: MH 2650 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 465 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.15 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 20.5 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.049 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 3.15 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 34.3 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 1.58 ms
Rotorträgheitsmoment: J 48 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 552 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 22 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1100 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 150 °C
Masse: 325 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 74 mm
Serie 3274 ... BP4

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver