Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BP4
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 0.063 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 88 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 8820 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.76 A
Nenndrehmoment bis: MN 158 mNm
Anhaltemoment bis: MH 2660 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 680 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.47 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 14 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.071 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 3.05 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 16 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 1.53 ms
Rotorträgheitsmoment: J 48 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 555 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 22 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1100 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 150 °C
Masse: 325 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹
Serie 3274 ... BP4

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver