Bürstenlose DC-Servomotoren
3274G012BP4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 158 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 9090 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 2660 mNm
- Durchmesser:
- 32 mm
- Länge:
- 74 mm
Vorzüge
- High Power Motoren mit höchstem Drehmoment
- Dauerleistung von 133 W bis 150 W
- Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
- Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 91 %
- Vollintegrierte analoge Hallsensoren und passende Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
- Für dynamischen Start-/Stopp-Betrieb
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER BP4 | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 0.063 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 88 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 8820 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.76 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 158 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 2660 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 2.04 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 680 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.47 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 14 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.071 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 3.05 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 16 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 1.53 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 48 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 555 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 1.1 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 7.9 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 22 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 1100 s |
| Gehäusematerial: | Edelstahl | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -40 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 150 °C | |
| Masse: | 325 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver