DC-Kleinstmotoren
3272X024CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 124 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5490 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 1.19 Nm |
| Durchmesser: | Ø | 32 mm |
| Länge: | L | 72 mm |
Vorzüge
- Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Höchste Leistungsdichte
| Nennspannung: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 0.82 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 87 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 5490 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0958 A |
| Anhaltemoment: | MH | 1190 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 3.9 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 229 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 4.35 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 41.6 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.024 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 4.52 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 185 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 3 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 63 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 189 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 2.9 / 8.9 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 50 / 1091.1 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 155 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 312 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 6000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen