Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 0.418 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 87 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5780 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.135 A
Nenndrehmoment bis: MN 103 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1230 mNm
Drehzahlkonstante: kn 324 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.09 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 29.5 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.034 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 4.59 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 92.7 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 60 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 204 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 8.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 8.6 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 50 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1091.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1100 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 200 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 312 g
Drehzahl bis: nmax. 6000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 72 mm
Serie 3272 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen