DC-Kleinstmotoren
3272G048CR
Graphitkommutierung
Art.-Nr.: 3272.01002
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 125 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 5870 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 1.25 Nm
- Durchmesser:
- 32 mm
- Länge:
- 72 mm
Vorzüge
- Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Höchste Leistungsdichte
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER CR | |
| Nennspannung: | UN | 48 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 3.35 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 88 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5550 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0479 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 125 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 1180 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 115 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 8.7 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 83.3 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.012 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 4.61 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 739 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 2.9 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 60 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 196 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 2.9 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 8.9 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 8.6 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.6 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 50 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 1091.1 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 1100 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 200 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 155 °C | |
| Masse: | 312 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 6000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 32 mm |
| Länge: | L | 72 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen