Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BX4
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 0.92 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 80 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.22 A
Nenndrehmoment bis: MN 74.5 mNm
Anhaltemoment bis: MH 670 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 1.6 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 278 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.595 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 34.3 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.029 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 7.45 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 67.6 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.9 ms
Rotorträgheitsmoment: J 63 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 106 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.7 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 8.8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 16 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1080 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 290 g
Drehzahl bis: nmax. 12000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 70.2 mm
Serie 3268 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor