Bürstenlose DC-Servomotoren
3268G048BX4
4-Pol-Technologie
Art.-Nr.: 3268.00108
Eckdaten
- Nennspannung:
- 18 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 74.5 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 5700 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 742 mNm
- Durchmesser:
- 32 mm
- Länge:
- 70.2 mm
Vorzüge
- Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 4-Pol Technologie
- Positionsregelung auf kleinstem Bauraum durch optionale analoge Hallsensoren
- Modulares durchmesserkonformes Anbaukonzept für hochauflösende magnetische und optische Encoder
- Versionen mit integrierten Speed- oder Motion Controllern verfügbar
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER BX4 | |
| Nennspannung: | UN | 48 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 6.06 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 79 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5500 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.093 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 70 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 678 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 1.6 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 111 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 8.987 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 85.8 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.012 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 7.85 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 423 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 5.2 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 63 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 108 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 1.7 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 8.8 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 16 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 1080 s |
| Gehäusematerial: | Edelstahl | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -40 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 290 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 12000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 32 mm |
| Länge: | L | 70.2 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor