Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BX4 SC
Nennspannung: UN 24 V
Supply voltage (CW), min.: Umot+ 6.5 V DC
Supply voltage (CW), max.: Umot+ 30 V DC
Supply voltage (CCW), min.: Umot- 6.5 V DC
Anschlusswiderstand: R 1.47 Ω
Supply voltage (CCW), max.: Umot- 30 V DC
Wirkungsgrad, max.: ηmax 81 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5500 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.183 A
Nenndrehmoment bis: MN 60 mNm
Anhaltemoment bis: MH 705 mNm
Wirkungsgrad Elektronik: η 95 %
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 1.6 µNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 0.0011 mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 220 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 43.5 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 7.5 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 110 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.9 ms
Rotorträgheitsmoment: J 63 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.7 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 8.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 8.8 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 7.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 16 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1080 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1080 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 1080 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 305 g
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹

Download

Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC