Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 36 V
Anschlusswiderstand: R 4.15 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 80 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5680 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.083 A
Nenndrehmoment bis: MN 73.1 mNm
Anhaltemoment bis: MH 517 mNm
Drehzahlkonstante: kn 157 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 6.4 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 61.1 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.016 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 10.6 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 697 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 42 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3.4 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 10.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 9.8 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 36 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 1016.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 970 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 150 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 242 g
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 57 mm
Serie 3257 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen