Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 48 V
Anschlusswiderstand: R 19.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 70 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5450 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0594 A
Nenndrehmoment bis: MN 40.5 mNm
Anhaltemoment bis: MH 197 mNm
Drehzahlkonstante: kn 114 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 8.58 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 84 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.012 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 26.7 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 2170 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 7.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 26 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 75 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 4.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 12.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 30 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 902 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 850 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 95 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 175 g
Drehzahl bis: nmax. 6000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 42 mm

Arbeitsbereiche

3242G048CR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

3242G048CR
Serie 3242 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen