Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BX4
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 3.67 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 78 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5600 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.089 A
Nenndrehmoment bis: MN 41.8 mNm
Anhaltemoment bis: MH 269.4 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 1.3 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 4.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 231 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 4.335 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 41.4 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.024 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 20.4 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 240 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 30 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 90 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.3 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 11.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 13 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 880 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 179 g
Drehzahl bis: nmax. 17000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 44.2 mm

Arbeitsbereiche

3242G024BX4
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

3242G024BX4
Serie 3242 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor