Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BX4 SC
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 3.67 Ω
Versorgungsspannung Elektronik, min.: 6.5 V DC
Versorgungsspannung Elektronik, max.: 30 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 6.5 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 30 V DC
Wirkungsgrad, max.: ηmax 78 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5500 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.089 A
Nenndrehmoment bis: MN 60 mNm
Anhaltemoment bis: MH 269.4 mNm
Wirkungsgrad Elektronik: η 95 %
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 1.3 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 0.00041 mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 231 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 42.1 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 20.4 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 240 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 30 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.3 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 11.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 8.75 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 4.38 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 7.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 880 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 880 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 880 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 192 g
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 32 mm
Länge: L 59.4 mm

Arbeitsbereiche

3242G024BX4 SC
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot > UN.

Motor Kennlinien

3242G024BX4 SC

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC