Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 2.73 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 70 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5290 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.156 A
Nenndrehmoment bis: MN 40.9 mNm
Anhaltemoment bis: MH 199 mNm
Drehzahlkonstante: kn 300 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.29 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 31.9 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.032 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 25.7 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 312 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 7.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 27 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 73 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 4.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 12.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 30 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 902 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 850 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 95 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 175 g
Drehzahl bis: nmax. 6000 min⁻¹
Serie 3242 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen