Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BXT SC
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 3.26 Ω
Versorgungsspannung Elektronik, min.: 6.5 V DC
Versorgungsspannung Elektronik, max.: 30 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 6.5 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 30 V DC
Wirkungsgrad, max.: ηmax 81 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6300 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.068 A
Nenndrehmoment bis: MN 35 mNm
Anhaltemoment bis: MH 263 mNm
Wirkungsgrad Elektronik: η 95 %
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.926641 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 0.000232 mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 267 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 35 mNm/A, 35.8 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 24.3 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1290 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.66 ms
Rotorträgheitsmoment: J 18.3 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 5.5 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 24.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 440 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 64 g
Drehzahl bis: nmax. 7900 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC